FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX-I.

Arista Networks SFP-25G-BD-I совместимый промышленный(Industrial) 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF

#96797
#96797

Macom ≤1.2 Вт ITU C20-C60 Duplex LC SMF

US$99.00
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
Заказы 31
Отзывы 6
Вопросы 6
103 на глобальном складе, 8 окт, 2024
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
Arista Networks SFP-25G-BD-I совместимый 25GBASE-BX10-U SFP28 модуль для ЦОД и Телекома (SMF, 1270 нм-TX/1330 нм-RX, 10 км, LC, Промышленный, DOM)

Описание
Артикул Arista Networks
SFP-25G-BD-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1270nm-TX/1330nm-RX
Макс. расстояние передачи
10km
Разъема
LC Cимплекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип модуля
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
TX Мощность
-2~4dBm
Чувствительность приемника
<-13dBm
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
3dB
Бюджет на электроэнергию
11dB
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom, 5G Network Fronthaul
Внимание:* Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Matching Cables (2)CDR (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
6
0
0
0
0

M***o

United States

April 21, 2023
5.0
Can I review without purchase anything?
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

O***s

United States

September 20, 2022
5.0
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

B***y

Netherlands

July 08, 2022
5.0
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели