FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QDD-LR4-400G.
01:10
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.
Это изображение касается QDD-LR4-400G.

Customized 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Module

#95761
#95761

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W Duplex LC SMF

US$799.00
FS P/N: QDD-LR4-400G
FS P/N: QDD-LR4-400G
Заказы 0
Отзывы 3
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 31 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
5 года гарантии

Customized 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Модуль (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Описание
Артикул
QDD-LR4-400G
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
QSFP-DD
Макс. Скорость Передачи Данных
400Gbps
Длина Волны
1310nm
Макс. Расстояние Передачи
10km
Разъем
LC Дуплекс
Тип Передатчика
EML CWDM4
Электрический Сигнал
8x50G
Оптический Сигнал
4x100G
Тип Кабеля
SMF
DDM/DOM
Функцияed
TX Мощность
-2.8~4.0dBm
Чувствительность Приемника
<-4.1dBm
Протоколы
MSA
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

Видео

Видео

Simplify Data Center Building With FS One-Stop Solution смотреть видео
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
3
0
0
0
0

B***l

United States

September 07, 2020
5.0
Needed several 400G modules for running an 8km link. When plugged them into my Arista switch, they could be well-matched and were immediately picked up by my switch. No transmission problems and the signal loss was quite low for our link. Worth to buy.
подтвердит покупку
Полезный 20
Отзывы 0

K***l

Martinique

June 12, 2020
5.0
I bought these 400G modules for running a 9km network link. For such a distance, they deal great with it. The speeds are satisfying. Signal loss is quite low. The whole system is pretty stable overall. We haven't found any problems so far.
подтвердит покупку
Полезный 12
Отзывы 0

L***s

Switzerland

December 27, 2019
5.0
I had used FS optical modules for several years, with no quality problems. So when our team needed test modules for our first 400G switches, I placed the order without hesitation. The QSFP-DD transceiver arrived quickly with a solid package. Now, the test is going on.
подтвердит покупку
Полезный 20
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели