![Общий совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1286.66 нм 40 км DOM Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303171144541010fo.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Общий совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1286.66 нм 40 км DOM Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171144541010fo.jpg)
![Общий совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1286.66 нм 40 км DOM Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031711445413gxqc.jpg)
![Общий совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1286.66 нм 40 км DOM Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93827.D.jpg)
![Общий совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1286.66 нм 40 км DOM Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317114454gqrs59.jpg)
![Общий совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1286.66 нм 40 км DOM Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317114454dlo2vg.jpg)
Общий совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1286.66 нм 40 км DOM
#93827
#93827
US$1,099.00
FS P/N: LWDM-SFP25G-40FS P/N: LWDM-SFP25G-40
Заказы
74
Отзывы 19
Вопросы 5
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
25G LWDM SFP28 модуль DOM для ЦОД и Телекома (SMF, 1286.66 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
LWDM-SFP25G-40
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25Gbps
Длина волны
1286.66nm
Макс. расстояние передачи
40km
Разъёма
LC Дпулекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML LWDM
Тип приемника
APD
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-2~6dBm
Чувствительность приемника
<-19dBm
Потребляемая мощность
1.5W
Коэффициент вымирания
4dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
1dB
Бюджет на электроэнергию
17dB
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Compliant
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom
Внимание:* Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Quality Control System Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (1)CDR (1)Matching Cables (1)Nokia Series (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
19
0
0
0
0
Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели