Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Arista SFP-25G-LW-04.58 совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1304.58 нм 40 км DOM Duplex LC SMF
#93805
#93805
US$1,099.00
FS P/N: LWDM-SFP25G-40FS P/N: LWDM-SFP25G-40
Заказы
16
Отзывы 19
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 30 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista SFP-25G-LW-04.58 совместимый 25G LWDM SFP28 модуль DOM для ЦОД и Телекома (SMF, 1304.58 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Arista
SFP-25G-LW-04.58
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25Gbps
Длина волны
1304.58nm
Макс. расстояние передачи
40km
Разъёма
LC Дпулекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML LWDM
Тип приемника
APD
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-2~6dBm
Чувствительность приемника
<-19dBm
Потребляемая мощность
1.5W
Коэффициент вымирания
4dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
1dB
Бюджет на электроэнергию
17dB
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Compliant
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom
Внимание:* Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система контроля качества
Quality Control System Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (1)CDR (1)Matching Cables (1)Nokia Series (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
19
0
0
0
0
Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели