Этот кабель DAC может выполнять требования совместимости в режиме реального времени, обновлять прошивку с помощью FS Box, что делает его совместимым с обновленными коммутаторами.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной Модуль 100G QSFP28 -> 2x50G QSFP28 Пассивный Прямого Подключения Медный Breakout Кабель
#91985
#91985
US$69.00
FS P/N: QSFP-100G-2QPCxxxFS P/N: QSFP-100G-2QPCxxx
Заказы
48
Отзывы 2
Вопросы 3
Длина кабеля:
0.5m (2ft)
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
100G QSFP28 - 2x50G QSFP28 Direct Attach Cable (DAC)& (Заказной, пассивный, QSFP28 - QSFP28)
Описание
Артикул
QSFP-100G-2QPCxxx
Название поставщика
FS.COM
Тип разъёма
QSFP28 -> 2 QSFP28
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Тип кабеля
Passive Copper Cable
Провод AWG
30AWG для ≤2 м, 28AWG для 3 м, 26AWG для 4 м, 5 м
Длинна кабеля
Заказной
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Кабель DAC подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установления 100-гигабитной связи между портами QSFP-100G внутри стойках и между соседними стойками.
<0.5 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
Для экономии эксплуатационных расходов
Миним. 26 мм
Радиус изгиба для удобной прокладки кабелей
Поддержка конфигурации в режиме реального времени с помощью FS Box
Тип кабеля | Passive Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Active Direct Attach Copper | Active Оптический кабель | Active Оптический кабель |
Скорость передачи данных | 100G -> 2x50G | 100G -> 4x25G | 100G -> 4x25G | 100G -> 2x50G | 100G -> 4x25G |
Тип разъёма | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 -> SFP28 | QSFP28 -> SFP28 | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 -> SFP28 |
Потребляемая мощность | <0,5 Вт | <0,5 Вт | <1,8 Вт | <1,65 Вт | <3,5 Вт |
Длинна кабеля | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Провод AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Минимальный радиус изгиба | 26-34 мм | 25-30 мм | 33-44.5 мм30 мм | 7.5 мм | |
Тип кабеля | Copper | Copper | Copper | Optic Fiber | Optic Fiber |
Материал оболочки | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
D***t
France
June 15, 2023
My sister company recommend FS.COM to me, they buy a lot goods from them and well feedback. Now I'd like to say it really deserves to trust. Lower price with super quality.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0H***e
United Kingdom
June 03, 2023
Quickly found exactly what I wanted. Simple, straight-forward order process.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели