FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается https://resource.fs.com/mall/1510-ME-1.jpg.
Это изображение касается https://resource.fs.com/mall/1510-ME-2.jpg.
Это изображение касается https://resource.fs.com/mall/3.jpg.
Это изображение касается .
Это изображение касается https://resource.fs.com/mall/1510jpg.jpg.
Это изображение касается .
Это изображение касается https://resource.fs.com/mall/1510-ME-1.jpg.
Это изображение касается https://resource.fs.com/mall/1510-ME-2.jpg.
Это изображение касается https://resource.fs.com/mall/3.jpg.
Это изображение касается .
Это изображение касается https://resource.fs.com/mall/1510jpg.jpg.
Это изображение касается .

FS совместимый с Mellanox , 25G CWDM SFP28 модуль 1510 нм 10 км DOM

#91740
#91740

Macom EML BOX Трансмиссия ≤2 Вт Duplex LC SMF

US$719.00
FS P/N: CWDM-SFP25G-10M
FS P/N: CWDM-SFP25G-10M
Заказы 31
Отзывы 44
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 23 окт, 2024
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
FS совместимый с Mellanox , 25G CWDM SFP28 модуль DOM для ЦОД и Телекома (SMF, 1510 нм, 10 км, LC, DOM)

Описание
Совместимый бренд
Mellanox
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1510nm
Макс. расстояние передачи
10km
Разъёма
LC Дпулекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML CWDM
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-2~6dBm
Чувствительность приемника
<-12dBm
Потребляемая мощность
2W
Коэффициент вымирания
5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
3dB
Бюджет на электроэнергию
10dB
Технология монтажа микросхем
BOX
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom
Внимание:* Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)CDR (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
44
0
0
0
0

A***k

Canada

October 10, 2023
5.0
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0

A***k

Canada

October 10, 2023
5.0
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0

A***k

Canada

October 10, 2023
5.0
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели