FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.

25m (82ft) LC UPC - LC UPC оптический патч-корд Duplex OM4 MM PVC (OFNR) 2.0 мм

#88535
#88535

Дуплексные клипсы BIF Радиус изгиба 20/10D Сети 40/100G

US$29.00
FS P/N: OM4LCDX
FS P/N: OM4LCDX
Заказы 11.7K
Отзывы 359
Вопросы 8
204 на глобальном складе, 25 сен, 2024
150 шт. в пути, 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Высококачественный и экономичный 50/125μm OM4 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу

Этот 50/125μm OM4 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель.

Этот 50/125 OM4 многомодовый оптический патч-корд идеально подходит для подключения 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ приемопередатчиков и т. д. Для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией оптоволокна для приложений 40G/100G.

Описание
Тип разъёма
LC - LC
Тип полировки
UPC - UPC
Мода волокна
OM4 50/125 мкм
Длина волны
850/1300 нм
40G Ethernet Расстояние
150 м при 850 нм
100G Ethernet Расстояние
100 м при 850 нм
Вносимые потери
≤0.3 дБ
Обратные потери
≥30 дБ
Класс волокна
Нечувствительное к изгибу
Миним. радиус изгиба
7.5 мм
Затухание при 850 нм
3.0 дБ/км
Затухание при 1300 нм
1.0 дБ/км
Кол-во волокна
Duplex
Диаметр кабеля
2.0 мм
Материал оболочки
PVC
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Температура эксплуатации
-20~70°C
Температура хранения
-40~80°C

Видео

Многомодовый волоконный кабель OM3/OM4 для соединений 40G/100G смотреть видео

Различия между многомодовыми волокнами OM1, OM2, OM3, OM4 И OM5

смотреть видео

Видео

Многомодовый волоконный кабель OM3/OM4 для соединений 40G/100G смотреть видео
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Умный & Надежный - Гибкий патч-корд

Дуплексный оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.

Нечувствительный кабель к изгибу

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

7.5 мм минимальный радиус изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Структура оптического патч-корда с нечувствительностью к изгибу

В кабели BIF существуется уникальная траншея с низким показателем преломления слоя стекла, которая уменьшает дисперсию света при скручивании и изгибе, обеспечивая стабильную и быструю передачу сети.

Гарантия высококачественных оптических патч-кордов

Комплексное тестирование производительности гарантирует, что кабель работает более безопасно, а передача данных - более надежна и стабильна в вашей сети.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Application (1)Polarity Type (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.9
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    323
    36
    0
    0
    0

    J***k

    Germany

    July 31, 2024
    5.0
    excellent cables that meet my requirements exactly.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    L***H

    France

    May 23, 2024
    5.0
    Perfectly packaged, delivered on time :)
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    N***r

    Hungary

    April 19, 2024
    4.0
    Bit shorter than expexted
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели