Модуль Juniper Networks 100/112GBASE-ER4 QSFP28 Dual Rate предназначен для использования в клиентских интерфейсах 100GBASE Ethernet и 4x28G OTN с пропускной способностью до 40 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Благодаря отдельной конструкции BOX+FPC+PCBA, он обладает высокой надежностью, герметичностью и эффективностью рассеивания тепла. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке трансивер с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, телекоммуникациях, применениях поставщиков услуг и беспроводной сети 5G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Juniper Networks 100/112GBASE-ER4 совместимый 100GBASE-ER4 и 112G OTU4 QSFP28 Dual Rate модули 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF
#88475
#88475
US$3,299.00
FS P/N: QSFP-ER4-100GMFS P/N: QSFP-ER4-100GM
Заказы
107
Отзывы 14
Вопросы 7
Transceiver Type:
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks 100/112GBASE-ER4 совместимый 100GBASE-ER4 и 112G OTU4 QSFP28 Dual Rate модуль (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Juniper Networks
100/112GBASE-ER4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Скорость передачи данных
Двойная скорость 103,1 Гбит/с и 112 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
40 км
Разъём
Duplex LC
Media
SMF
Тип передатчика
4 x LAN WDM EML TOSA
Тип приемника
4 x APD ROSA
TX Мощность(100G)
-2.5~2.9 дБм
Чувствительность приемника(100G)
<-15 дБм
TX Мощность(112G)
-1~3.3 дБм
Чувствительность приемника(112G)
<-19 дБм
Перегрузка приемника(100G)
2.9 дБм
Перегрузка приемника(112G)
3.3 дБм
Бюджет мощности
14 дБ
Штраф за передачу и дисперсию
2,5 дБ
Потребляемая мощность
≤4,5 Вт
Коэффициент вымирания
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
BOX
Формат модуляции
NRZ
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
100G Ethernet, Телекоммуникационные соединения 100G, соединения Infiniband QDR и DDR
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Обладая низким энергопотреблением 4,5 Вт, высокой плотностью и скоростью, модуль QSFP28 предлагает популярный способ помочь вам быстро перейти на передачу 100 Гбит/с.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)FEC (2)Application (1)Auto-negotiation (1)Chipset (1)Conventional vs Dual Rate (1)Infiniband (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
14
0
0
0
0
R***n
Germany
May 26, 2021
Blitzversand, das Paket war am nächsten Tag da.Blitzende Lieferung, es funktioniert einwandfrei.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***d
Costa Rica
August 12, 2020
Got these to be used on my Cisco switches for 100G direct connection. Happy to see that switch management software recognized them and each of them works. Never had a single issue. Will continue to buy products from FS next time.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0R***l
Australia
July 01, 2020
I had a wonderful experience ordering from FS. I got my order within a week. I will be looking for more good deals with you. It would be much better to switch to another cheaper shipping method.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели