Кабель DAC 200G QSFP56 в первую очередь обеспечивает высокоскоростные каналы 200G и поддерживает скорость Ethernet 200G. Он представляет собой решение для прямого подключения медных проводов QSFP56-QSFP56. Кабели 200G QSFP56 DAC подходят для очень коротких каналов и предлагают экономичный способ установить 200-гигабитный канал между портами QSFP-200G коммутаторов/маршрутизаторов в стойках и между соседними стойками.
![Заказной 200G QSFP56 to 200G QSFP56 Direct Attached Cable (DAC) Twinax Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202404091722372zdnqj.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Заказной 200G QSFP56 to 200G QSFP56 Direct Attached Cable (DAC) Twinax Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091722372zdnqj.jpg)
![Заказной 200G QSFP56 to 200G QSFP56 Direct Attached Cable (DAC) Twinax Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091722323xuaan.jpg)
![Заказной 200G QSFP56 to 200G QSFP56 Direct Attached Cable (DAC) Twinax Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409172241delnfo.jpg)
![Заказной 200G QSFP56 to 200G QSFP56 Direct Attached Cable (DAC) Twinax Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409172244s5grr5.jpg)
![Заказной 200G QSFP56 to 200G QSFP56 Direct Attached Cable (DAC) Twinax Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091722476hqr86.jpg)
Заказной 200G QSFP56 to 200G QSFP56 Direct Attached Cable (DAC) Twinax
#88131
#88131
US$70.00
FS P/N: QSFP-200G-PCxxxFS P/N: QSFP-200G-PCxxx
Заказы
4
Отзывы 20
Вопрос 1
Длина кабеля:
0.5m (2ft)
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
30 на глобальном складе, 18 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
200G QSFP56 - 200G QSFP56 Twinax Direct Attached Cable (DAC)&(Заказная длина, пассивный, QSFP56 - QSFP56)
Описание
Артикул
QSFP-200G-PCxxx
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 to QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Тип волокна
Медный
Тип кабеля
Passive Twinax
Длинна кабеля
Заказной
Провод AWG
30AWG для 0,5/1 м, 26AWG для 1,5/2/2,5/3/3,5 м
Минимальный радиус изгиба
34,5 мм для 0,5/1 м, 45 мм для 1,5/2/2,5/3/3,5 м
Потребляемая мощность
<0,1 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
20
0
0
0
0
L***n
United States
December 11, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***m
United States
December 01, 2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0D***t
United States
December 01, 2023
Everything is 5 stars like every time.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели