FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 2.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.

2m (7ft) Общий совместимый 200G QSFP56 пассивный DAC Twinax

Hot #88121
Hot #88121

<0.1 Вт 45 мм 26AWG Twinax

US$96.00
FS P/N: QSFP-200G-PC02
FS P/N: QSFP-200G-PC02
Заказы 485
Отзывы 17
Вопрос 1
87 на глобальном складе, 10 окт, 2024
50 шт. в пути, 21 окт, 2024
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
Общий совместимый 200G QSFP56 Twinax Direct Attach Cable(DAC)& (2 м, пассивный, QSFP56 - QSFP56, 26AWG)

Кабель DAC 200G QSFP56 в основном обеспечивает высокоскоростные соединения 200G. Он поддерживает скорость 200G Ethernet и InfiniBand HDR. Он представляет собой решение для прямого подключения медных проводов QSFP56-QSFP56. Кабели 200G QSFP56 DAC подходят для очень коротких каналов и предлагают экономичный способ установить 200-гигабитный канал между портами QSFP-200G коммутаторов/маршрутизаторов в стойках и между соседними стойками.

Описание
Артикул
Q56-PC02
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 - QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Тип волокна
Медный
Тип кабеля
Пассивный Twinax
Длинна кабеля
2m (7ft)
Калибр проводов
26AWG
Миним. радиус изгиба
45 мм
Потребляемая мощность
<0.1 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
17
0
0
0
0

L***n

United States

December 11, 2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***t

United States

December 01, 2023
5.0
Everything is 5 stars like every time.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

B***m

United States

December 01, 2023
5.0
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели