модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-ER до 40 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через Duplexный разъем LC. Он обеспечивает возможность подключения 25gbase Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPI и eCPRI.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
25GBASE-ER SFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM LC SMF для FS коммутаторов
#88020
#88020
US$799.00
FS P/N: SFP-25GER-31FS P/N: SFP-25GER-31
Заказы
86
Отзывы 29
Вопрос 0
Transceiver Models:
22 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
25GBASE-ER SFP28 модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
FS Оригинальный
SFP28-25GER-31
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
40km
Разъём
LC duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML 1310nm
Тип приемника
APD
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
0~6dBm
Чувствительность приемника
<-19dBm
Потребляемая мощность
1.5W
Коэффициент вымирания
4dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
4dB
Бюджет мощности
19dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC
Не поддерживается
Протоколы
SFP28 MSA, RoHS-6, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, телекома, разветвление 100GE SR4 на 25GE SR
Система контроля качества
Система контроля качества
Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
28
1
0
0
0
A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0M***a
United Kingdom
August 10, 2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 25G! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0L***d
Monaco
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели