FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.

Brocade 25G-SFP28-ER40 совместимый 25GBASE-ER SFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM LC SMF

#88017
#88017

Maxim DFB ≤1.5 Вт Duplex LC SMF

US$799.00
FS P/N: SFP-25GER-31
FS P/N: SFP-25GER-31
Заказы 30
Отзывы 29
Вопрос 0
22 на глобальном складе, 10 окт, 2024
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
Brocade 25G-SFP28-ER40 совместимый 25GBASE-ER SFP28 модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, DOM)

модуль Brocade 25G-SFP28-ER40 SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-ER до 40 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через Duplexный разъем LC. Он обеспечивает возможность подключения 25gbase Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPI и eCPRI.

Описание
Артикул Brocade
25G-SFP28-ER40
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
40km
Разъём
LC duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML 1310nm
Тип приемника
APD
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
0~6dBm
Чувствительность приемника
<-19dBm
Потребляемая мощность
1.5W
Коэффициент вымирания
4dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
4dB
Бюджет мощности
19dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC
Не поддерживается
Протоколы
SFP28 MSA, RoHS-6, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, телекома, разветвление 100GE SR4 на 25GE SR
Внимание: Когда модуль большой дальности используется для передачи на короткие расстояния, он согласовывается с соответствующим аттенюатором в соответствии с таблицей.
Расстояние
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤20km
≤ 30km
≤40km
≤50km
Аттенюатор

Система контроля качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
28
1
0
0
0

A***n

Ukraine

August 11, 2023
5.0
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0

M***a

United Kingdom

August 10, 2023
4.0
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 25G! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0

L***d

Monaco

August 10, 2023
5.0
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели