![HW C52 DWDM-SFP25G-1535-82 совместимый 25G DWDM SFP28 модуль 100 ГГц 1535.82 нм 10 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/87401.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![HW C52 DWDM-SFP25G-1535-82 совместимый 25G DWDM SFP28 модуль 100 ГГц 1535.82 нм 10 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87401.main.jpg)
![HW C52 DWDM-SFP25G-1535-82 совместимый 25G DWDM SFP28 модуль 100 ГГц 1535.82 нм 10 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87401.B.jpg)
![HW C52 DWDM-SFP25G-1535-82 совместимый 25G DWDM SFP28 модуль 100 ГГц 1535.82 нм 10 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87401.C.jpg)
![HW C52 DWDM-SFP25G-1535-82 совместимый 25G DWDM SFP28 модуль 100 ГГц 1535.82 нм 10 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87401.D.jpg)
![HW C52 DWDM-SFP25G-1535-82 совместимый 25G DWDM SFP28 модуль 100 ГГц 1535.82 нм 10 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87401.E.jpg)
HW C52 DWDM-SFP25G-1535-82 совместимый 25G DWDM SFP28 модуль 100 ГГц 1535.82 нм 10 км DOM
#87401
#87401
US$779.00
FS P/N: DWDM-SFP25G-10FS P/N: DWDM-SFP25G-10
Заказы
61
Отзывы 3
Вопросы 8
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 13 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW DWDM-SFP25G-1535-82 совместимый 25G DWDM SFP28 100 ГГц модуль для ЦОД и Телекома (SMF, 1535.82 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул HW
DWDM-SFP25G-1535-82
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1535.82nm
Макс. расстояние передачи
10km
Разъёма
LC Дпулекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML DWDM
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-2~6dBm
Чувствительность приемника
<-12dBm
Потребляемая мощность
2W
Коэффициент вымирания
4dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
3.5dB
Бюджет на электроэнергию
10dB
Технология монтажа микросхем
BOX
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom
Внимание:* Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Quality Control System Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Parameter (2)Work with DWDM Mux (2)Protocols (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
W***r
United Kingdom
July 19, 2020
My overall feeling about these transceivers was pretty good. I had been using these modules for nearly two months, and everything was fine. Initially, I wasn’t quite sure whether the modules could be used on my Cisco switch. So I told my AM the detailed type of my switch. She helped me find the suitable modules together with the technical team. Both of them were very patient and warmhearted. No matter what kinds of questions I asked, they always replied with details promptly. The packaging was super nice with no damages. And there was no difference with the picture shown on the website. These transceivers worked well with my switch. The signal transmission was stable and there was no signal loss or module failure. Five stars!
подтвердит покупку
Полезный 14
Отзывы 0J***a
Singapore
June 22, 2020
Bought a couple of transceivers for 25G direct connection between our Cisco switches. I was still a little worried about the compatibility with our switches. The FS technical team did the compatibility testing and issued a report for us. Really appreciated this. BTW, there were no compatibility problems so far, and no packet errors or interface issues. Thanks a lot.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0P***n
United States
March 03, 2020
Planned to buy 10 #87023, but we ordered the wrong number “9”. Luckily, the sales confirmed the order with us before shipping, so we had the chance to make it right.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели