Модуль QSFP28, совместимый с Ciena QSFP28-PSM4, предназначен для пропускания способность 100BASE Ethernet на расстояние до 500 м по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через разъёмы MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандарту IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот модуль подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительная вычислительная сеть, корпоративное ядро и применения уровня распределения.
![Ciena QSFP28-PSM4 совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023090813191757d978.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Ciena QSFP28-PSM4 совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/images/20230915150108macm6a.jpg)
![Ciena QSFP28-PSM4 совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023090813191757d978.jpg)
![Ciena QSFP28-PSM4 совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081319174xfejb.jpg)
![Ciena QSFP28-PSM4 совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081127396zm5i6.jpg)
![Ciena QSFP28-PSM4 совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908131917q5wmjv.jpg)
![Ciena QSFP28-PSM4 совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908112739gcr97u.jpg)
Ciena QSFP28-PSM4 совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF
#84397
#84397
US$379.00
FS P/N: QSFP-PSM4-100GFS P/N: QSFP-PSM4-100G
Заказы
24
Отзывы 34
Вопросы 4
Transceiver Types:
1 на глобальном складе, 9 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Ciena QSFP28-PSM4 совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул Ciena
QSFP28-PSM4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
4x CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-9.4~2 дБм
Чувствительность приёмника
<-12.66 дБм
Бюджет мощности
3.2 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤3.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240702103048r94cxc.jpg)
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Модуль QSFP28 с малой мощностью 3,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912094221eod9kj.jpg)
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)4x25G Breakout (2)Application (1)FEC (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
33
1
0
0
0
C***s
United States
November 14, 2023
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0P***s
United States
November 06, 2023
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0B***r
United States
June 05, 2023
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели