FS Mellanox MMA1L30-CM -совместимый QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в сетях 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 2 км по одномодовому оптоволокну (SMF). Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается на четырех длинах волн: 1271, 1291, 1311, 1331 нм. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 и ITU-T G.694.2. Благодаря этим функциям этот модуль подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и приложения уровня распределения.
Примечание: Два трансивера с язычками поставляются случайным образом из-за разных партий. И качество такое же.