FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
01:06
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

Extreme 100G-QSFP28-CWDM4-2 км совместимый 100GBASE-CWDM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF

#84348
#84348

Macom Oclaro DML ≤3,5 Вт Duplex LC SMF

US$189.00
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
Заказы 1.2K
Отзывы 73
Вопросы 25
207 на глобальном складе, 18 июл, 2024
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
Extreme 100G-QSFP28-CWDM4-2 км -совместимый 100GBASE-CWDM4 QSFP28 оптический модуль (SMF, 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм, 2 км, LC, DOM)

Extreme 100G-QSFP28-CWDM4-2 км -совместимый QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в сетях 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 2 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается на четырех длинах волн: 1271, 1291, 1311, 1331 нм. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 и ITU-T G.694.2. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и приложения уровня распределения.

Примечание: Два трансивера с язычками поставляются случайным образом из-за разных партий. И качество такое же.

Описание
Артикул Extreme
100G-QSFP28-CWDM4-2 км
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
4 x CWDM DML (CWDM4 DFB)
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-6.5~2.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-11.5 дБм
Бюджет мощности
5 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤3.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Модуль QSFP28 с малой мощностью 3,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (25)Compatibility (3)Advantage (1)Application (1)Backward Compatible (1)CWDM4 vs LR4 (1)EDR Infiniband (1)Extreme Series (1)FEC (1)Product Comparison (1)Supported Rate (1)Transmission (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
70
3
0
0
0

E***n

Iceland

January 26, 2024
5.0
fast shipping everything top notch
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

R***o

United Kingdom

September 13, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***h

Italy

September 10, 2023
5.0
Fantastic product. Works flawless. gets expected speed.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели