Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cisco CWDM-SFP25G-1370-10 совместимый 25G 1370 нм CWDM SFP28 модуль 10 км DOM
Hot #84003
Hot #84003
US$79.00
FS P/N: CWDM-SFP25G-10SPFS P/N: CWDM-SFP25G-10SP
Заказы
73
Отзывы 30
Вопросы 11
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 16 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco CWDM-SFP25G-1370-10 совместимый 25G CWDM SFP28 модуль DOM для ЦОД и Телекома (SMF, 1370 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Cisco
CWDM-SFP25G-1370-10
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.8 Гбит/с
Длина волны
1370 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB CWDM
Тип приемника
PIN
TX Мощность
0~6 дБм
Чувствительность приемника
<-14 дБм
Типичная потребляемая мощность
1.3W
Коэффициент экстинкции
3.5 dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX и RX
Бюджет мощности
14 дБ
Функция FEC
не поддерживается
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Система контроля качества
Quality Control System Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 отличается низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью и может быть быстро модернизирован до передачи 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость, а также проверяется возможность подключения мультиплексных каналов 25G для соединения ЦОД.
Комплексное тестирование повышает надежность
Сертификация проводится с помощью строгих процессов и современного оборудования, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественные и надежные модули.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест паттерна глаз
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (11)Cable Type (1)Cisco Series (1)Compatibility (1)Connection (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Product Comparison (1)Receiver Sensitivity (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
30
0
0
0
0
B***e
United States
October 09, 2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0B***e
United States
October 09, 2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0B***e
United States
October 09, 2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели