FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-25GERL-31.
Это изображение касается SFP-25GERL-31.
Это изображение касается SFP-25GERL-31.
Это изображение касается SFP-25GERL-31.
Это изображение касается SFP-25GERL-31.
Это изображение касается SFP-25GERL-31.
Это изображение касается SFP-25GERL-31.
Это изображение касается SFP-25GERL-31.
Это изображение касается SFP-25GERL-31.
Это изображение касается SFP-25GERL-31.
Это изображение касается SFP-25GERL-31.
Это изображение касается SFP-25GERL-31.

Brocade 25G-SFP28-ER совместимый 25GBASE-ER SFP28 модуль 1310 нм 30 км DOM LC SMF

#82893
#82893

Maxim DFB ≤1.5 Вт Duplex LC SMF

US$239.00
FS P/N: SFP-25GERL-31
FS P/N: SFP-25GERL-31
Заказы 27
Отзывы 23
Вопрос 1
1 на глобальном складе, 10 окт, 2024
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
Brocade 25G-SFP28-ER совместимый 25GBASE-ER SFP28 модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1310 нм, 30km, LC, DOM)

модуль Brocade 25G-SFP28-ER SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-ER до 30 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через Duplexный разъем LC. Он обеспечивает возможность подключения 25gbase Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPI и eCPRI.

Описание
Артикул Brocade
25G-SFP28-ER
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.8Gbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
30km
Разъём
LC duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DML 1310nm
Тип приемника
APD
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
0~6dBm
Чувствительность приемника
<-19dBm
Потребляемая мощность
1.5W
Коэффициент вымирания
4dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
3dB
Бюджет мощности
19dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC
Не поддерживается
Протоколы
SFP28 MSA, RoHS-6, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, телекома, разветвление 100GE SR4 на 25GE SR

Система контроля качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)FS Box (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
22
1
0
0
0

R***s

United Kingdom

October 21, 2023
5.0
The robust build and exceptional performance of FS modules have truly boosted my productivity.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

W***m

United Kingdom

September 23, 2023
5.0
When it comes to reliable and efficient switching, FS modules are second to none.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0

A***n

Ukraine

August 11, 2023
5.0
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели