![Заказной 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Двухскоростной Модуль 1310nm 10km Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202405061221161sfwvl.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Заказной 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Двухскоростной Модуль 1310nm 10km Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405061221161sfwvl.jpg)
![Заказной 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Двухскоростной Модуль 1310nm 10km Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506122116wty7nx.jpg)
![Заказной 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Двухскоростной Модуль 1310nm 10km Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420433jgr.jpg)
![Заказной 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Двухскоростной Модуль 1310nm 10km Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405061221169r5r0q.jpg)
![Заказной 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Двухскоростной Модуль 1310nm 10km Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212051144204dyhfm.jpg)
![Заказной 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Двухскоростной Модуль 1310nm 10km Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88667.F.jpg)
Заказной 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Двухскоростной Модуль 1310nm 10km
#82637
#82637
US$1,099.00
FS P/N: QSFP-LR4-100GMFS P/N: QSFP-LR4-100GM
Заказы
19
Отзывы 15
Вопросы 6
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Услуга о этикеткой:
15 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Модуль для телекома (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-100G-LR4-D
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP28
Скорость передачи данных
Dual Rate 103.1Gbps и 112Gbps
Длина волны
1310nm*
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC Дуплекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
4 x LAN WDM DML TOSA
Тип приемника
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX мощность(100G)
-4.3~4.5dBm
Чувствительность приемника(100G)
<-8.6dBm
TX мощность(112G)
-0.6~4dBm
Чувствительность приемника(112G)
<-8.4dBm
Потребляемая мощность
3.5W
Коэффициент вымирания
4dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Transmit and Dispersion Penalty
2.2dB
Бюджет на электроэнергию
6.3dB
Технология монтажа микросхем
BOX
Функция FEC**
Поддержка
Протоколы
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Применение
100GBASE Ethernet, Telecom, 5G Network Mid/Backhaul
Внимание:* 1310nm Диапазон длин волн включает L0 1295.56nm(1294.53-1296.59nm), L1 1300.05nm(1299.02-1301.09nm), L2 1304.58nm(1303.54-1305.63nm), L3 1309.14nm(1308.09-1310.09nm)** It does not employ the use of FEC, complied with the IEEE 100GBASE-LR4 specification.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200514/15894368045ebce184362a96.19417324.jpeg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Application (1)Auto-negotiation (1)Conventional vs Dual Rate (1)Dual Rate (1)FEC (1)Matching Cables (1)OTU4 (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
15
0
0
0
0
W***h
United States
May 10, 2023
I have to say – your website is the best website I have ever worked with.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0B***e
Australia
May 04, 2023
I really like fs.com, you are so fast and also the quality is good.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0H***r
United States
April 26, 2023
We have been happy with the quality of your modules. Thanks for your time.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели