As optical passive devices, FS attenuators are mainly used in fiber optic to debug optical power performance & optical instrument calibration correction & fiber signal attenuation to ensure the optical power in a stable and desired level in the link without any changes on its original transmission wave.
![SC/UPC Одномодовые фиксированные аттенюаторы, 5dB (10pcs/Pack) Это изображение касается AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/76147.G.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![SC/UPC Одномодовые фиксированные аттенюаторы, 5dB (10pcs/Pack) Это изображение касается AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.G.jpg)
![SC/UPC Одномодовые фиксированные аттенюаторы, 5dB (10pcs/Pack) Это изображение касается AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.H.jpg)
![SC/UPC Одномодовые фиксированные аттенюаторы, 5dB (10pcs/Pack) Это изображение касается AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.I.jpg)
![SC/UPC Одномодовые фиксированные аттенюаторы, 5dB (10pcs/Pack) Это изображение касается AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.K.jpg)
![SC/UPC Одномодовые фиксированные аттенюаторы, 5dB (10pcs/Pack) Это изображение касается AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.J.jpg)
![SC/UPC Одномодовые фиксированные аттенюаторы, 5dB (10pcs/Pack) Это изображение касается AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.L.jpg)
SC/UPC Одномодовые фиксированные аттенюаторы, 5dB (10pcs/Pack)
5dB SC/UPC Male to Female Однамодовый оптический аттенюатор, фиксированный тип
Точные значения затухания
Низкие PDL & вносимые потери
Прецизионная отражающая полировка
1. Гибкий корпус, удобный для переноски
точный размер и элегантный пылезащитный колпачок позволяют упростить установку и избежать обслуживания.
2. Прочная металлическая оболочка для постоянной защиты
Наши аттенюаторы изготовлены из металлического материала и отлично защищают вставку сердечника от внешних повреждений.
3. Тщательно продуманная упаковка для доставки без повреждений
профессиональная сумка из 10 упаковок подходящего размера максимально защищает от столкновения при транспортировке и гарантирует доставку без повреждений.
Оптический аттенюатор - это пассивное устройство, используемое для снижения уровня мощности оптического сигнала. Обычно он используется в одномодовых приложениях на большие расстояния для предотвращения оптической перегрузки приемника. Оптический аттенюатор широко используется в системах CWDM и DWDM, CATV, сетях центров обработки данных, испытательном оборудовании и других приложениях с высокой мощностью.
A***s
United States
D***n
Canada
C***n
Germany