FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-10SP.

Заказной 25G CWDM SFP28 модуль 1270 нм-1370 нм 10 км DOM LC SMF

#76027
#76027

Передача ≤1.3 Вт Duplex LC SMF

US$79.00
FS P/N: CWDM-SFP25G-10SP
FS P/N: CWDM-SFP25G-10SP
Заказы 88
Отзывы 8
Вопрос 0
Длины волны:
1270nm
Совместимые бренды:
Cisco
Услуга о этикеткой:
Задержка поставки, Ship by 16 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
5 года гарантии

25G CWDM SFP28 DOM модуль для ЦОД и телекома(SMF, 1270 нм-1370 нм, 10 км, LC, DOM)

модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-CWDM до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1270 нм-1370 нм через дуплексный разъем LC. Этот модуль обеспечивает возможность подключения 25gbase Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Этот модуль полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPI и eCPRI.

Описание
Артикул
CWDM-SFP25G-10SP
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.8Гбит/с
Длина волны
1270 нм-1370nm
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB CWDM
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
0~6 дБм
Чувствительность приемника
<-14 дБм
Потребляемая мощность
1.3W
Коэффициент вымирания
3.5 дБ
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
1 дБ
Бюджет мощности
14 дБ
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom
Внимание:* Для повышения надежности передачи необходимо включить FEC на хосте.

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Пользовательские совместимые бренды
100% протестировано на принимающих устройствах
Онлайн-сервис индивидуальной маркировки с учетом ваших потребностей
Индивидуальная этикетка для легкой идентификации, облегчающая получение, складирование и развертывание.
Выберите типы этикеток
Цветные чёрно-белые или нейтральные этикетки
Заполните сведения об этикетке
Логотип бренда, парт номер, серийный номер, название поставщика
Комплексное тестирование повышает надежность
Сертификация проводится с помощью строгих процессов и современного оборудования, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественные и надежные модули.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест паттерна глаз
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
8
0
0
0
0

G***l

Canada

October 30, 2019
5.0
I purchased this module from FS, which is very helpful for my 5G application needs. And it worked as expected, no issues, truly a quality product.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***r

United States

October 29, 2019
5.0
Waited for several days to get the modules shipped, but it worths and free shipping is a bonus.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

M***y

United States

October 28, 2019
5.0
FS and their customer support team are awesome! They treated my matter with great urgency and were able to provide proper guidance on exactly what I needed to make it all work.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели