Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
25G CWDM SFP28 модуль 1330 нм 10 км DOM для FS коммутаторов
#76026
#76026
US$79.00
FS P/N: CWDM-SFP25G-10SPFS P/N: CWDM-SFP25G-10SP
Заказы
41
Отзывы 30
Вопросы 5
Длина волны:
2 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
25G CWDM SFP28 модуль DOM для ЦОД и Телекома (SMF, 1330 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
FS Оригинальный
CWDM-SFP25G-10SP
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.8Gbps
Длина волны
1330nm
Макс. расстояние передачи
10km
Разъёма
LC Дпулекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB CWDM
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
0~6dBm
Чувствительность приемника
<-14dBm
Потребляемая мощность
1.3W
Коэффициент вымирания
3.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
3dB
Бюджет на электроэнергию
14dB
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom
Внимание:* Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система контроля качества
Quality Control System Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)CDR (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
30
0
0
0
0
B***e
United States
October 09, 2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0B***e
United States
October 09, 2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0B***e
United States
October 09, 2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели