Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1570nm 80km DOM
#75655
#75655
US$669.00
FS P/N: CWDM-XFP10G-80LFS P/N: CWDM-XFP10G-80L
Заказы
4
Отзыв 1
Вопросы 2
2 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
10G CWDM XFP Модуль (SMF, 1570nm, 80km, LC, DOM)
Описание
Артикул
CWDM-XFP10G-80L
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1570nm
Max Расстояние Передачи
80km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0~4dBm
Чувствительность Приемника
< -23dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
P***u
United States
January 02, 2017
The price of the transceiver that I purchased was lower than a lot of other places. I could honestly say that I have no problem buying more fiber products from FS.COM.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели