![Общий Совместимый 10GBASE-BX BiDi XFP Модуль 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM Это изображение касается XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/75631.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Общий Совместимый 10GBASE-BX BiDi XFP Модуль 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM Это изображение касается XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75631.main.jpg)
![Общий Совместимый 10GBASE-BX BiDi XFP Модуль 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM Это изображение касается XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75631.B.jpg)
![Общий Совместимый 10GBASE-BX BiDi XFP Модуль 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM Это изображение касается XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75631.C.jpg)
Общий Совместимый 10GBASE-BX BiDi XFP Модуль 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM
#75631
#75631
US$499.00
FS P/N: XFP-10G-BX80FS P/N: XFP-10G-BX80
Заказы
7
Отзывы 8
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
10GBASE-BX XFP Модуль (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 80km, LC, DOM)
Описание
Артикул
XFP-10G-BX80
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1330nm-TX/1270nm-RX
Max Расстояние Передачи
80km
Интерфейс
LC Симплекс
Оптические Компоненты
DFB BiDi
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
1~5dBm
Чувствительность Приемника
< -20dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
8
0
0
0
0
A***r
Malaysia
June 06, 2017
little worried about the third party transceivers, just had a try and found it work perfectly. competitive price than original transceivers. really amazing and I will come back.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***l
Canada
November 02, 2016
The shipping speed is impressive, and the transceivers work with 100% compatibility to achieve 80 km data transmission. Nice !
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***d
United States
November 01, 2016
Transceiver is the best design in 21st century. With the help of it, I can improve my network speed faster and easier.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели