Этот общий совместимый CFP2 -> QSFP28 модуль конвертера адаптера обеспечивает преобразование форм-факторов CFP2 в QSFP28. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba и CFP MSA. Он подходит для 100G Ethernet, агрегации данных и применений объединительной платы.
![Общий Совместимый 100G CFP2 to QSFP28 Модуль Адаптер Конвертер Это изображение касается CFP2-QSFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240201152605f840c6.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Общий Совместимый 100G CFP2 to QSFP28 Модуль Адаптер Конвертер Это изображение касается CFP2-QSFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201152605f840c6.jpg)
![Общий Совместимый 100G CFP2 to QSFP28 Модуль Адаптер Конвертер Это изображение касается CFP2-QSFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75319.B.jpg)
![Общий Совместимый 100G CFP2 to QSFP28 Модуль Адаптер Конвертер Это изображение касается CFP2-QSFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024020115260583mrwk.jpg)
![Общий Совместимый 100G CFP2 to QSFP28 Модуль Адаптер Конвертер Это изображение касается CFP2-QSFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75319.D.jpg)
![Общий Совместимый 100G CFP2 to QSFP28 Модуль Адаптер Конвертер Это изображение касается CFP2-QSFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201152605kbf5bl.jpg)
![Общий Совместимый 100G CFP2 to QSFP28 Модуль Адаптер Конвертер Это изображение касается CFP2-QSFP28-CVR.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75319.F.jpg)
Общий Совместимый 100G CFP2 to QSFP28 Модуль Адаптер Конвертер
#66621
#66621
US$1,299.00
FS P/N: CFP2-QSFP28-CVRFS P/N: CFP2-QSFP28-CVR
Заказы
64
Отзывы 8
Вопросы 21
Transceiver Models:
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
100G CFP2 -> QSFP28 модуль конвертера адаптера
Описание
Артикул
CFP2-QSFP28-CVR
Название поставщика
FS
Форм-фактор
CFP2 -> QSFP28
Макс. скорость передачи данных
112Gbps
Длина волны
N/A
Макс. расстояние передачи
N/A
Медиа
N/A
Функция DOM
Не поддерживает
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE802.3ba, CFP MSA
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (21)Application (4)FEC (3)Protocols (3)Advantage (2)Cable Type (2)Fortinet Series (2)Application Environment (1)Compatible Brand (1)Compatible Modules (1)Data Rate (1)Juniper MX Series (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
8
0
0
0
0
G***s
Australia
October 09, 2023
I am pretty satisfied with the purchase. I have not had the time to set up everything yet, so I have used only a couple of the modules but they work great :)
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0B***n
United States
September 04, 2023
I am VERY impressed with the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service. I will definitely be a returning customer.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0D***e
Indonesia
August 17, 2023
If our other vendors were as speedy as FS, I would have better feedback for you =) So far, so good!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели