FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
01:06
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.

Общий совместимый 100GBASE-CWDM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF

Hot #75312
Hot #75312

Macom Oclaro DML ≤3,5 Вт Duplex LC SMF

US$189.00
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
Заказы 29.4K
Отзывы 73
Вопросы 30
44 на глобальном складе, 27 сен, 2024
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
100GBASE-CWDM4 QSFP28 оптический модуль (SMF, 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм, 2 км, LC, DOM)

100GBASE-CWDM4 QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в сетях 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 2 км по одномодовому оптоволокну (SMF). Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается на четырех длинах волн: 1271, 1291, 1311, 1331 нм. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 и ITU-T G.694.2. Благодаря этим функциям этот модуль подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и приложения уровня распределения.

Примечание: Два трансивера с язычками поставляются случайным образом из-за разных партий. И качество такое же.

Описание
Артикул
QSFP-CWDM4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
4 x CWDM DML (CWDM4 DFB)
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-6.5~2.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-11.5 дБм
Бюджет мощности
5 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤3.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Модуль QSFP28 с малой мощностью 3,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (30)Неотвеченный вопрос (1)Compatibility (3)Application (1)Cable Type (1)Connectors (1)FEC (1)Lead Time (1)Matching Product (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)Transmission (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    5.0
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    70
    3
    0
    0
    0

    E***n

    Iceland

    January 26, 2024
    5.0
    fast shipping everything top notch
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    R***o

    United Kingdom

    September 13, 2023
    5.0
    This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    подтвердит покупку
    Полезный 2
    Отзывы 0

    D***h

    Italy

    September 10, 2023
    5.0
    Fantastic product. Works flawless. gets expected speed.
    подтвердит покупку
    Полезный 6
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели