Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 40GBASE-LR4 QSFP+ модуль 1310 нм 10 км LC для SMF
#75299
#75299
US$309.00
FS P/N: QSFP-LR4-40GFS P/N: QSFP-LR4-40G
Заказы
3.6K
Отзывы 578
Вопросы 14
Transceiver Types:
62 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
40GBASE-LR4 QSFP+ модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LR4-40G
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
44.6Gbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи*
10km@SMF
Разъема
LC Дпулекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-7~2.3dBm
Чувствительность приемника
<-11.5dBm
Потребляемая мощность
3.5W
Коэффициент вымирания
4.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
Нет
Штраф по передаче и дисперсии
2.6dB
Бюджет мощности
4.5dB
Технология монтажа микросхем
BOX
Функция FEC**
Поддержка
Протоколы
OTN OTU3, 40G Ethernet, Infiniband, FiberChannel, SATA/SAS3, MSA
Применение
40GBASE Ethernet, OTN OTU3 C4S1-2D1, OTU3e1 e2, ЦОД
Внимание:* Минимальное расстояние проводки составляет 2 метра для -LR4 и -ER4 в соответствии со стандартом IEEE 802.3.** Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (14)Matching Product (3)Compatibility (2)Application (1)Cable Type (1)Connection (1)Connectors (1)Customization (1)Interfaces (1)Lead Time (1)Parameter (1)Policy (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
468
90
20
0
0
D***n
United States
September 06, 2022
Worked perfectly
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0M***r
United States
August 01, 2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***y
United States
July 26, 2022
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели