FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.

Общий Совместимый C60 10G DWDM SFP+ Модуль 100GHz 1529.55nm 40 км DOM

Hot #74796
Hot #74796

Semtech EML BOX Передача ≤1.6 Вт ITU C17-C61

US$259.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
Заказы 106
Отзывы 1.2K
Вопросы 6
Задержка поставки, Ship by 25 июл, 2024
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
10G DWDM SFP+ 100GHz Модуль (SMF, 1529.55nm, 40km, LC, DOM)

Описание
Артикул
DWDM-SFP10G-40
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP+
Скорость передачи данных
10 Gbps
Длина волны
1529.55nm
Макс. расстояние передачи
40km
Разъем
LC Дуплекс
Оптические компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM функция
Есть
TX мощность
-1~4dBm
Чувствительность приемника
<-16dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Внимание: Когда расстояние передачи составляет менее 40km, используйте подходящий аттенюатор в соответствии с расстоянием передачи, чтобы обеспечить нормальную работу модулей.
Расстояние
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
Aттенюатор

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.7
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
946
237
99
0
0

R***a

Australia

July 03, 2022
5.0
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0

R***a

United States

July 03, 2022
5.0
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0

Y***e

United States

July 02, 2022
5.0
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели