Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
56G QSFP+ пассивный DAC
#70792
#70792
US$67.00
FS P/N: QSFP-56G-PC01FS P/N: QSFP-56G-PC01
Заказы
9
Отзывы 10
Вопрос 1
2 на глобальном складе, 8 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий Совместимый 56G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC)& (1м, пассивный, 56G QSFP+, 30AWG)
Описание
Артикул
QSFP56-PC01
Название поставщика
FS
Тип разъемa
QSFP+ - QSFP+
Макс. скорость передачи данных
56Gbps
Миним. радиус изгиба
35mm
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
1m (3.28ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
40G InfiniBand 4x FDR, 56Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
10
0
0
0
0
L***e
France
December 19, 2023
The cable is well-made and feels durable. It is also very flexible, which makes it easy to route through tight spaces.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0A***s
United States
December 04, 2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***t
United States
December 03, 2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели