FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.

3m (10ft) Generic совместимый 10G SFP+ активный DAC Twinax

#74627
#74627

≤0.1 Вт 23 мм 30AWG Twinax

US$52.00
FS P/N: SFP-10G-AC03
FS P/N: SFP-10G-AC03
Заказы 165
Отзывы 167
Вопросы 17
Длина:
Совместимый:
224 на глобальном складе, 8 окт, 2024
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
Generic совместивый кабель Twinax DAC 10G SFP+ (3 м, активный, SFP+ - SFP+, 30 AWG)

Активный медый кабель Twinax DAC 10G SFP+ предназначен для использования в сетях 10GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандартам IEEE 802.3, SFF-8431 и SFP+ MSA. Благодаря этим характеристикам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный Twinax DAC подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.

Примечание: В настоящее время FS Box не поддерживает изменение совместимости H3C и HPE для кабелей DAC.

Описание
Артикул
SFP-10G-AC03
Название поставщика
FS
Тип разъемa
SFP+ - SFP+
Макс. скорость передачи данных
10Gbps
Миним. радиус изгиба
23mm
Провод AWG
30AWG as default, 24AWG for optional
Длина кабеля
3m (9.84ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Тип кабеля
Активный Twinax
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Применение
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких линий связи и является экономически эффективным способом создания 10-гигабитного соединения между портами SFP+ 10G внутри стоек и между соседними стойками.
<0.5 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
для экономии операционных расходов
23 мм миним. радиус изгиба
для удобства прокладки кабелей
Протестировано на хост-устройствах для подтверждённой совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Обеспечивает бесшовное подключение для вашей сети

FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъёма кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (17)D-Link Series (2)Mikrotik Series (2)Application (1)Connection (1)Dual Compatibility (1)QLogic Cards (1)QNAP Series (1)Ubiquiti Series (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.9
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    149
    13
    5
    0
    0

    S***r

    United Kingdom

    December 04, 2023
    5.0
    This is my initial purchase of cables from FS.COM, and I was initially uncertain about their quality. However, once I saw their quality certification, I immediately made the purchase. Now, I am completely satisfied with them!
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    B***s

    United Kingdom

    December 04, 2023
    5.0
    The product performs well in conjunction with my setup, especially when combined with the 25G card.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    R***s

    United Kingdom

    December 03, 2023
    5.0
    The cable is utilized for linking a 25GbE Mellanox network interface card with a 10GbE QNAP network-attached storage device, functioning as anticipated.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели