FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается OM3LCSTDX.
Это изображение касается OM3LCSTDX.
Это изображение касается OM3LCSTDX.
Это изображение касается OM3LCSTDX.
Это изображение касается OM3LCSTDX.
Это изображение касается OM3LCSTDX.
Это изображение касается OM3LCSTDX.
Это изображение касается OM3LCSTDX.

Заказной оптический патч-корд OM3 LC - ST UPC Duplex OFNR 2,0 мм

#74382
#74382

Дуплексный клипс BIF Радиус изгиба 20/10D Сети 10G

US$4.70
FS P/N: OM3LCSTDX
FS P/N: OM3LCSTDX
Заказы 860
Отзывы 206
Вопросы 4
Длина:
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
1 год гарантии

Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM3 Многомодовый Оптический Патч-Корд с Нечувствительностью к Изгибу

Этот 50/125μm OM3 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель. Он соответствует требованиям RoHS и оптических каналов, таких как ЦОД, телекоммуникационные залы, серверные фермы, облачные сети хранения данных и любые оптические кабели-перемычки. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 50/125 OM3 многомодовый оптоволоконный кабель идеально подходит для подключения трансиверов 10G SR, 10G LRM, SFP + и т. д. для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией оптоволокна для соединений 10G Ethernet.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Тип Разъема
LC - ST
Тип Полировки
UPC - UPC
Кол-во Волокна
Duplex
Мода Волокна
OM3 50/125μm
Длина Волны
850/1300nm
10G Ethernet Расстояние
300m at 850nm
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥30dB
Класс Волокна
Нечувствительный к Изгибу
Минимальный Радиус Изгиба
7.5mm
Затухание при 850nm
3.0 dB/km
Затухание при 1300nm
1.0 dB/km
Оболочка Кабеля
PVC
Диаметр Кабеля
2.0mm
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая Температура
-20~70°C

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео

Differences Between OM1, OM2, OM3, OM4 & OM5 Multimode Fibers

смотреть видео

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Умный & Надежный - Гибкий Патч-корд

Дуплексной оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.

Bend Insensitive Fiber

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

7.5mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    174
    32
    0
    0
    0

    N***e

    Australia

    August 03, 2022
    5.0
    Unbelievable price, great service and fast delivery. Was also really impressed with the packaging and build quality of the ports. Strongly recommend these guys for all finer networking.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    C***n

    Japan

    July 21, 2022
    5.0
    cheaper and easy to remove from module
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    A***e

    United States

    July 13, 2022
    5.0
    They custom made to length, answered every question I had, and sent within the time they scheduled. This was my first work with fiber and they made me comfortable enough to make the run with little problems. This was perfect service with good product.
    подтвердит покупку
    Полезный 3
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели