FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.

Заказной оптический патч-корд OS2 SC - SC APC Simplex OFNR 2,0 мм

Hot #74347
Hot #74347

G.657.A1 Радиус изгиба 10/5D Сети 1/10/40/100/400G

US$2.60
FS P/N: SMSCSX
FS P/N: SMSCSX
Заказы 50.2K
Отзывы 3
Вопросы 8
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Задержка поставки, Ship by 26 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
1 год гарантии

Высококачественный и Экономичный 9/125μm SM Оптический Патч-Корд

Этот 9/125μm одномодовый патч-корд подходит для корпоративной сети, телекоммуникационной комнаты, серверных ферм, облачных сетей хранения данных и любых мест, где требуются оптоволоконные соединительные кабели. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 9/125 OS2 одномодовый оптоволоконный кабель идеально подходит для подключения Ethernet-соединений 1G/10G/40G/100G. Он может передавать данные на расстояние до 10 км при 1310 нм или до 40 км при 1550 нм.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Тип Разъема
SC - SC
Тип Полировки
APC - APC
Мода Волокна
OS2 9/125μm
Длина Волны
1310/1550nm
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥60dB
Класс Волокна
G.657.A1 (Совместим с G.652.D)
Минимальный Радиус Изгиба
10mm
Затухание при 1310 nm
0.36 dB/km
Затухание при 1550 nm
0.22 dB/km
Кол-во Волокна
Simplex
Диаметр Кабеля
2.0mm
Оболочка Кабеля
PVC
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая Температура
-20~70°C
Температура Хранения
-40~80°C

Видео

OS2 Single Mode Fiber Patch Cable смотреть видео

Test Assured Program for Fiber Patch Cable

смотреть видео

Видео

OS2 Single Mode Fiber Patch Cable смотреть видео
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Умный & Надежный - Гибкий Патч-корд

Оптический патч-корд с оболочкой номинальности воспламеняемости PVC отраслевого стандарта и симплексный оптический разъем соответствует EIA/TIA 604-2 для высокоскоростных кабельных сетей.

G. 657. A1 Нечувствительное к Изгибу Волокно

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

10mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
3
0
0
0
0

M***y

United Kingdom

December 31, 2020
5.0
Just a good company who do exactly what they contract to, and good progress feedback
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

A***i

Australia

December 15, 2019
5.0
handy patchleads
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

A***i

Australia

December 15, 2019
5.0
handy patchleads
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели