FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.

Заказной оптический патч-корд OS2 SC - SC UPC Simplex LSZH 2,0 мм

#74344
#74344

G.657.A1 Радиус изгиба 10/5D Сети 1/10/40/100/400G

US$2.70
FS P/N: SMSCSX
FS P/N: SMSCSX
Заказы 2.1K
Отзывы 214
Вопросы 4
Длина:
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
1 год гарантии

Высококачественный и Экономичный 9/125μm SM Оптический Патч-Корд

Этот 9/125μm одномодовый патч-корд подходит для корпоративной сети, телекоммуникационной комнаты, серверных ферм, облачных сетей хранения данных и любых мест, где требуются оптоволоконные соединительные кабели. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 9/125 OS2 одномодовый оптоволоконный кабель идеально подходит для подключения Ethernet-соединений 1G/10G/40G/100G. Он может передавать данные на расстояние до 10 км при 1310 нм или до 40 км при 1550 нм.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Тип Разъема
SC - SC
Тип Полировки
UPC - UPC
Мода Волокна
OS2 9/125μm
Длина Волны
1310/1550nm
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥50dB
Класс Волокна
G.657.A1 (Совместим с G.652.D)
Минимальный Радиус Изгиба
10mm
Затухание при 1310 nm
0.36 dB/km
Затухание при 1550 nm
0.22 dB/km
Кол-во Волокна
Simplex
Диаметр Кабеля
2.0mm
Оболочка Кабеля
LSZH
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая Температура
-20~70°C
Температура Хранения
-40~80°C

Видео

OS2 Single Mode Fiber Patch Cable смотреть видео

Test Assured Program for Fiber Patch Cable

смотреть видео

Видео

OS2 Single Mode Fiber Patch Cable смотреть видео
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Умный & Надежный - Гибкий Патч-корд

The bend insensitive fiber optic cable has industry standard LSZH jacket and simplex fiber connector which meets EIA/TIA 604-2 for high speed cabling networks.

G. 657. A1 Нечувствительное к Изгибу Волокно

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

10mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.9
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    195
    19
    0
    0
    0

    C***s

    Austria

    June 11, 2024
    5.0
    I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    V***p

    Israel

    March 26, 2024
    5.0
    Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0

    B***k

    Norway

    September 11, 2023
    5.0
    Excellent quality as usual
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели