![CXP Extreme Networks CXP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73700.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![CXP Extreme Networks CXP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73700.main.jpg)
![CXP Extreme Networks CXP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73700.B.jpg)
![CXP Extreme Networks CXP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73700.C.jpg)
![CXP Extreme Networks CXP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73700.D.jpg)
![CXP Extreme Networks CXP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308103105o9b4gm.jpg)
CXP Extreme Networks CXP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m
#73700
#73700
US$1,499.00
FS P/N: CXP-SR10-100GFS P/N: CXP-SR10-100G
Заказы
66
Отзывы 6
Вопрос 0
Transceiver Models:
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
Extreme Networks CXP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 CXP Модуль (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул Extreme Networks
CXP-100G-SR10
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
CXP
Макс. Скорость Передачи Данных
120 Gbp
Длина Волны
850nm
Макс. Расстояние Передачи
150m@OM4, 100m@OM3
Интерфейс
MTP/MPO-24
Оптические Компоненты
10x VCSEL
Медиа
MMF
DOM Функция
Есть
Протоколы
MSA
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
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
O***o
United States
July 11, 2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 1O***o
United States
July 11, 2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 1H***n
United States
March 29, 2017
We ordered what we thought was the right part. Fiberstore made it EXTREMELY easy to replace the unit. They reached out to us, asking our satisfaction.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели