Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
CFP2 H3C CFP2-100G-LR4 Совместимый 100GBASE- LR4 Модуль 1310nm 10km
#73658
#73658
US$2,799.00
FS P/N: CFP2-LR4-100GFS P/N: CFP2-LR4-100G
Заказы
20
Отзывы 67
Вопрос 1
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 1 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
H3C CFP2-100G-LR4 Совместимый 100GBASE- LR4 H3C Модуль (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Описание
Артикул H3C
CFP2-100G-LR4
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
CFP2
Макс. Скорость Передачи Данных
112Gbps
Длина Волны
1310nm
Макс. Расстояние Передачи
10km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
4x DFB
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
Протоколы
MSA
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)CFP vs QSFP28 (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
44
17
6
0
0
H***d
United States
April 30, 2017
They were very professional. They sent me the email notifications of shipping and tracking numbers quiclkly. And I got my transceivers packaged in a manner way. I will definitely buy from them again.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0W***n
United Kingdom
April 27, 2017
FS.COM now is my trusted and desired supplier to fiber jumpers and modules. I would highly recommed it because of the quality and the best pricing.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***.
United Kingdom
April 10, 2017
Service was great but I am not a fan of the 24 hours to contact thing. They should work on having support during hours in the US.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели