Модуль QSFP28, совместимый с 100GBASE-4WDM-10, предназначен для обеспечения пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстоянии до 10 км по одномодовому волокну (SMF) через дуплексные разъёмы LC. Сигналы 100G Ethernet передаются на четырех длинах волн: 1271, 1291, 1311, 1331 нм. Модуль соответствует стандарту QSFP28 Extended CWDM4 MSA. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные базовые применения и применения уровня распределения.
![100GBASE-4WDM-10 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202402011427599km21n.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![100GBASE-4WDM-10 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011427599km21n.jpg)
![100GBASE-4WDM-10 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011427597kmdz9.jpg)
![100GBASE-4WDM-10 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84393.C.jpg)
![100GBASE-4WDM-10 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201142759hutr9r.jpg)
![100GBASE-4WDM-10 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201142320wj5d6a.jpg)
![100GBASE-4WDM-10 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84393.E.jpg)
100GBASE-4WDM-10 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS
#73590
#73590
US$609.00
FS P/N: QSFP-4W10-100GFS P/N: QSFP-4W10-100G
Заказы
31
Отзывы 13
Вопросы 7
Transceiver Types:
1 на глобальном складе, 9 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
100GBASE-4WDM-10 QSFP28 модуль (SMF, 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-4W10-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DML CWDM
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-6.5~2.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-13 дБм
Бюджет мощности
6.5 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤3,5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Виды модуляции
NRZ
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221110151031u85vsc.jpg)
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Модуль QSFP28 с малой мощностью 3,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161510204hgt1a.jpg)
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Advantage (1)Application (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)Product Recommendation (1)QSFP28 CWDM4 VS QSFP PASM4 (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
13
0
0
0
0
R***r
United States
August 16, 2020
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
подтвердит покупку
Полезный 18
Отзывы 0D***r
Austria
July 28, 2020
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***o
United Kingdom
June 26, 2020
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
подтвердит покупку
Полезный 15
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели