![Заказной 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Модуль 1310 нм 10 км Это изображение касается CO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240125195514aj00xm.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Заказной 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Модуль 1310 нм 10 км Это изображение касается CO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125195514aj00xm.jpg)
![Заказной 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Модуль 1310 нм 10 км Это изображение касается CO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125195514x2gzxc.jpg)
![Заказной 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Модуль 1310 нм 10 км Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84393.C.jpg)
![Заказной 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Модуль 1310 нм 10 км Это изображение касается CO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125195514krpldq.jpg)
![Заказной 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Модуль 1310 нм 10 км Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201142320wj5d6a.jpg)
![Заказной 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Модуль 1310 нм 10 км Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84393.E.jpg)
Заказной 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Модуль 1310 нм 10 км
#73589
#73589
US$609.00
FS P/N: QSFP-4W10-100GFS P/N: QSFP-4W10-100G
Заказы
4
Отзывы 4
Вопросы 7
Совместимые бренды:
Cisco
Услуга о этикеткой:
1 на глобальном складе, 24 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
QSFP28 100GBASE-4WDM-10 Модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm и 1331nm, 10km, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-4W10-100G
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.1 Gbps
Длина волны
1271nm, 1291nm, 1311nm и 1331nm
Макс. расстояние передачи
10km@SMF
Разъём
LC Дуплекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DML CWDM
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX мощность
-6.5~2.5dBm
Чувствительность приемника
<-11.5dBm
Потребляемая мощность
3.5W
Коэффициент вымирания
3.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Transmit and Dispersion Penalty
3.0dB
Бюджет на электроэнергию
6.5dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC*
Поддержка
Протоколы
QSFP28 MSA
Применение
100GBASE Ethernet, ЦОД
Внимание:* FEC на хосте должен быть включен для поддержки максимальной дальности передачи.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221110151031u85vsc.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Advantage (1)Application (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)QSFP28 CWDM4 VS QSFP PASM4 (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
A***n
Canada
November 01, 2019
Got two together with the S5850-48S2Q4C switch, one for the up-link, one as the spare set. Work well and haven’t noticed/experienced any issues so far! Great stuff!!
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0M***m
Spain
October 05, 2019
Product supplied in record time with absolutely no issue. The actual service I get is fine and worth more than their price.
подтвердит покупку
Полезный 19
Отзывы 0P***s
United States
December 05, 2018
Arrived next day and 100% compatible with my Juniper switches. These work perfectly and I could not be happier. FS even reached out to me to check what equipment so was going to be using them in to assure compatibility. Above and beyond on the service front for sure!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели