FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается FMT-BDSplitter.
Это изображение касается FMT-BDSplitter.

Оптический сплиттер (разветвитель) FMT-BDSplitter

#73324
#73324

1+1 Backup Быстрое переключение <15 мс FMT WDM Network

US$179.00
FS P/N: FMT-BDSplitter
FS P/N: FMT-BDSplitter
Заказы 34
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный обмен

Оптический сплиттер для защиты оптоволокна, LC/UPC, сменный модуль

Splitter необходимо использовать вместе с OLP для составления BIDI OLP. Режим работы BIDI — двойная передача и выборочный прием. Оптическая защита линии реализуется способами двунаправленной передачи по одному оптическому волокну. Это в основном применимо к сценариям, когда ресурсы оптического волокна ограничены.


Серия FMT предлагает экономичные и гибкие решения WDM. Он имеет различные платы оптического уровня, обеспечивает отличные оптические характеристики и может применяться в системах мониторинга двухволоконного DWDM/одноволоконного/оптического кабеля DWDM для удовлетворения разнообразных потребностей сценариев.

Описание
Рабочая длина волны
C21-C60/1270 нм ~ 1610 нм
Возвратные потери
≥55 дБ
Диапазон контроля оптической мощности
+23~-50 дБм
Точность контроля оптической мощности
±0.25 дБ
Оптический разрешение мощности
±0.01 дБ
Интерференция
≥55 дБ
Разъемы
LC/UPC
Изоляция
≥45
PDL
≤0.05
WDL
≤0.1
Оптическая мощность
≤500 мВт
Вносимые потери
<3.8 дБ
Рабочая температура
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Температура хранения
-40 ~ 80°C (0 ~ 176°F)
Тип шасси
1U, 2U, 4U
Корпус
Вставная карта(Занимает 1 слотом в FMT шасси)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Оптический модуль защиты линии, размещенный в управляемом шасси 1U/2U/4U

Высокий уровень интеграции за счет вставной конструкции, которая экономит место в шкафу

Мониторинг в режиме реального времени и быстрое переключение между первичными и вторичными оптическими линиями (<15 мс)

Равномерное распределение оптического сигнала

Оптический сплиттер для двунаправленной передачи по одному волокну

BIDI OLP (Splitter&OLP) — это двунаправленная передача по одному волокну, и для защиты и передачи оптического пути требуется всего два оптических волокна. Когда основное волокно выходит из строя, принимающая сторона автоматически переключается на резервное волокно, чтобы гарантировать, что связь не будет заблокирована, что повысит стабильность и надежность, а также сэкономит ресурсы волокна. В то время как для Rx будет выбран оптический сигнал лучшего качества.

Универсальная и компактная модульная транспортная платформа
Он имеет множество оптических плат, обеспечивает отличные оптические характеристики, отвечающие разнообразным потребностям сценариев.
Разнообразное управление
Поддержка управления кнопками NMU, управления SNMP и визуального управления сетью.
Экономичная производительность
Гибкое применение в системах с одним или двумя волокнами для эффективного снижения затрат.
Разнообразные оптические сервисные карты
Интеграция DCM, EDFA, OPD, OLP и т. д. для удовлетворения различных сетевых потребностей клиентов.
Система управления оптическими транспортными сетями FS.COM FMT

FS.COM Блок управления сетью (NMU/NMS) разработан на базе ARM9. NMU/NMS обеспечивает полное управление ошибками, конфигурацией, производительностью и безопасностью.

Подходит для сети WDM

Серия FMT подходит для систем мониторинга двухволоконного DWDM/одноволоконного/оптического кабеля DWDM для предоставления экономичных и гибких решений WDM.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Application (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

M***t

United States

November 29, 2018
5.0
The OLP and splitter are all working well in my system. And more importantly, they are really convenient and easy to manage. All cards can be added in the same chassis, we do not need to separately monitor them.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

D***n

United States

November 26, 2018
5.0
Fast shipping and nice packing. overall highly satisfied.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели