FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.

Вертикальный кабельный органайзер 3'' 1U с винтами и гайками модели M6, одинарное D-образное кольцо

#73093
#73093

Металл 3.15" Глубина EIA Стойка/шкаф

US$3.90
FS P/N: CMV-SD1U3W
FS P/N: CMV-SD1U3W
Заказы 13.8K
Отзывы 15
Вопросы 6
60 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

3-дюймовый вертикальный кабельный органайзер в форме одинарного кольца с винтами и гайками модели M6

3-дюймовые вертикальные кабельные органайзеры в форме D-образного кольца представляют вам экономичное решение, позволяющее аккуратно и эффективно организовывать и прокладывать жгуты кабелей вдоль стоек и стен. Обеспечивая разгрузку от натяжения подключённых кабелей, несколько вертикальных колец могут быть прикреплены к стойке там, где они необходимы, где они вам нужны, в качестве универсального решения для кабельного управления без никаких ограничений по высоте.

Описание
Монтажная высота
1U
Стиль
D-образное кольцо
Ориентация
Вертикальная
Тип товара
Односторонний
Материал
Металл (оцинкованное железо)
Цвет
Серебристый
Размеры (ВxШxГ)
1.73"x3.15"x3.15" (44x80x80 мм)
Вес
0.18 фунт (0.08 кг)
Устанока
Стандартные стойки и шкафы
Входящие в комплект аксессуары
Винт M6*15 мм x2 и гайка M6 x2
Ёмкость кабеля (теоретическое значение)
120 шт (Cat6 24AWG)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Вертикальный кабеля органайзер с металлическим D-образным кольцом

Вертикальное D-образное кольцо можно использовать с помощью винтов и гаек M6 к стене или любым стандартным стойкам/шкафам, оно обеспечивает открытый доступ для упрощения вертикальной прокладки кабелей.

Закруглённые края

Конструкция с закруглёнными краями для защиты изоляции кабеля от зазубрин или износа

Контроль радиуса изгиба

Поддерживает надлежащий радиус изгиба для устранения напряжения натяжения кабеля

Конфигурации позиционирования

Прочная рама с полным прямоугольным основанием может поддерживать большие пучки кабелей

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Cable Capacity (1)Certification (1)Installation (1)Material (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.7
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
11
3
1
0
0

B***a

United States

August 09, 2022
5.0
Works great for routing cables vertically. Used 4 of these on each side of my 37U rack.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

M***s

United States

January 31, 2022
5.0
Easy to fit and now have a tidy data cabinet.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

K***l

Norway

May 08, 2021
5.0
Ok, so reviewing these items feels a bit silly. It\'s a little metal thing, it\'s not a new recipe for coca cola or something. It does what it\'s supposed to. I\'m not USING it it for what it\'s supposed to be used for, but it does that well anyway.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели