FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6ASFTPSGPVC.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC.

3ft (0.9m) Cat6a Snagless экранированный (SFTP) PVC CMX Ethernet сетевой патч-корд, серый

Hot #73049
Hot #73049

Чистая медь PoE++ 550Mhz

US$2.60
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
Заказы 17.9K
Отзывы 29
Вопросы 18
261 на глобальном складе, 25 июл, 2024
2000 шт. в пути, 19 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Cat6a Snagless экранированный (SFTP) сетевой патч-корд Ethernet, 26AWG, 10GBase-T

Сетевой патч-корд Cat6a — это экономичное решение для ЦОД внутри помещения, поддерживающее до 10GBase-T и 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля. И он полностью обратно совместим со всеми предыдущими категориями.

В проводниках патч-кордов FS cat6a применяется чистая медь с высокой электропроводностью и низким затуханием при передаче сигнала. Материал оболочки — новый экологически чистый материал PVC CMX, который отличается прочностью, устойчивостью к возгоранию и изгибам.

Описание
Тип кабеля
Cat6a Snagless
Тип экранирования
Экранированный (SFTP)
Оболочка кабеля
PVC CMX (круглая)
Длина
3ft (0.9m) (включая вилки)
Материал проводника
Чистая голая медь
Тип проводника
Многожильный
Поддерживаемая скорость передачи данных
10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
550 МГц
Калибр проводов (AWG)
26 (7/0.16 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.2 ± 0.3
Макс. расстояние передачи
100 м
Витые пары
4 пары
Схема разводки
T568B, прямая
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования кабелей и получите надёжные высокопроизводительные патч-корды Ethernet.

Система контроля качества

FS гарантированная программа для кабелей Ethernet Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Стабильная передача 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 10GBase-T Ethernet, что обеспечивает более надёжную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Тройная защита патч-кордов

Модульная вилка RJ45, оболочка из PVC и компенсатор натяжения для увеличения срока службы кабеля.

Модульный разъём RJ45

Модульный разъём повышает стабильность сетевого соединения.

PVC-оболочка

PVC-оболочка обладает хорошей огнестойкостью.

Втулка для снятия напряжения

Втулка увеличивает трение при подключении и отключении.

Fluke Networks — тестирование кабелей

Патч-корды проходят тестирование патч-кордов Fluke и предоставляют указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (18)Application (1)Connection (1)Gauge (1)T568B (1)Transmission Rate (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
29
0
0
0
0

t***n

Denmark

April 15, 2024
5.0
Think of making the packeting different. It takes quite a long time to cut open all the plastic bags
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***t

United States

November 19, 2023
5.0
I am really grateful. I've got the order here. The comprehensive update you gave me astounded me, and I sincerely value your efforts.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

G***a

United Kingdom

November 15, 2023
5.0
It’s a fast network cable alright! Have this hooked to my desktop which was previously languid at under 100mbps on Wi-Fi, while this cable here stays put at gigabit speeds so quite the upgrade and as usual, nothing beats wired!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели