Тонкий патч-корд категории 6 — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью размещения. Меньший размер разъёма патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Изолирующий колпачок предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительную защиту от натяжения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
6in (0.15m) неэкронированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, тонкий, зелёный
Неэкранированный (UTP) тонкий Ethernet сетевой патч-корд Cat6 с изолирующим колпачком, 28AWG, 1/10G Base-T
Система контроля качества
Система контроля качества
Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.
Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.
Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
F***n
Canada
I do have one issue with the product. It would nice if you could get into bulk packaging, our last order was of 1100 short ethernet cables, that means that we had to open 1100 bags and throw those plastic bags in the garbage, it would be better both for your customer and the environment if you could package cables in bulk like packages of 10, 50, 100. and I don't mean 10 plastic bag in 1 large bag, I mean 10 or 50 or 100 cables in 1 bag. I really like your products but the packaging is out of control.
h***o
Belgium
P***y
United States