Тонкий патч-корд категории 6 — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью размещения. Меньший размер разъёма патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Изолирующий колпачок предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительную защиту от натяжения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
16ft (4.9m) неэкронированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, тонкий, серый
Неэкранированный (UTP) тонкий Ethernet сетевой патч-корд Cat6 с изолирующим колпачком, 28AWG, 1/10G Base-T
Система контроля качества
Система контроля качества
Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.
Модульный разъём RJ45
Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.
ПВХ-оболочка
ПВХ-оболочка обладает хорошими огнезащитными свойствами.
Защитный колпачок изолирующий
Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.
Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
T***r
Canada
L***g
United States
J***n
United States