Патч-корд Cat5e UTP представляет собой неэкранированную витую пару, многожильный медный кабель 24AWG с высокопроизводительным модульным разъёмом на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat5e Ethernet и предлагает экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживая до 1000 Мбит/с и 250 МГц в пределах 100 метров от кабеля.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
7ft (2.1m) Патч-корд Cat 5e, UTP, неэкранированный, Snagless, PVC CM, Красный
Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat5e, Snagless, 24AWG, 1000Base-T
Идеально подходит для коммутаторов, серверов, патч-панелей или другого оборудования
Штекеры RJ-45 с позолоченными 50-микронными разъемами
Snagless защищает зажим разъемов при подключении или отключении
8 жил скручены в 4 пары, которые обернуты фольгой и оплеткой. Точное скручивание может эффективно нейтрализовать перекрестные помехи между парами, обеспечивая стабильность передачи сигнала.
Патч-корды cat5e FS 100% прошли Fluke тест и предоставляют указанный отчет об испытаниях, в который входят NEXT, возвратные потери, ACR-F, а также ACR-N. В отчете указывается, что каждый патч-корд имеет высокое качество и производительность.
Широко используется в ЦОД, сетевых шкафах, офисах для подключения любых устройств передачи данных, таких как коммутаторы PoE. Структурированные кабельные решения помогают вам проектировать, развертывать и даже поддерживать эффективные и гибкие данные.
D***o
United States
R***s
Australia
t***u
New Zealand