Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 56G QSFP+ Кабель AOC (Active Optical Cable)
#71530
#71530
US$119.00
FS P/N: QSFP-56G-AOxxxFS P/N: QSFP-56G-AOxxx
Заказы
72
Отзывы 2
Вопрос 1
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
12m (39ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
12m (39ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
m
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 22 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
56G QSFP+ Active Optical Cable (AOC)& (Заказная длина, QSFP+ - QSFP+)
Описание
Артикул
QSFP-56G-AOxxx
Название Поставщика
FS.COM
Тип Коннектора
QSFP+ - QSFP+
Скорость Передачи Данных
FDR 56 Гбит/с
Миним. Радиус Изгиба
7.5mm
Длина Кабеля
Cus-mized
Материал Оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Pro-cols
56G InfiniBand , 4x FDR, Fibre Channel
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
U***a
United States
September 25, 2018
Exactly what I needed. The cord is very thick but easily bends to where it’s needed for connecting, works perfectly. The connection of metal and plastic is perfect. The size makes it easy to connect and unconnect. Overall an excellent item.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0H***r
Italy
July 10, 2018
Worked perfect with this QSFP-56G-AOxxx. Fast service from FS team, good pricing and product worked perfect. I will but again as needed.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели