FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.
Это изображение касается BC45-5.8.

Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e RJ45, наружный диаметр 5.8 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e UTP 24AWG, F/UTP 26AWG, прозрачные, 50 шт/уп

#70842
#70842

Cat5e UTP 24AWG & F/UTP 26AWG Ноутбук PC Сервер Маршрутизатор

US$3.30
FS P/N: BC45-5.8
FS P/N: BC45-5.8
Заказы 1K
Отзывы 2
Вопросы 2
12 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии

RJ45 Прозрачный Snagless Boot изолирующий колпачок, Наружный диаметр 5.8mm, (50шт/Упаковка)

Snagless boot изолирующий колпачок с наружным диаметром 5.8mm , RJ45 легко установить. Он будет защищать зажим когда кабели протянуты через жгуты

в основном предназначен для Cat5e UTP патч - кабелей. Прекрасный способ, чтобы предотвратить отсоединение .

Описание
Тип колпачка
Snagless
Совместимость
Многожильные кабели
Тип Кабеля
Cat5e UTP
Цвет
Прозрачный
Внешний Диаметр Кабеля (мм)
5.8
Упаковка
50шт/Упаковка
Материал Корпуса
Пластик
RoHS статус соответсвия
Соответствует
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
RJ45 Прозрачный Snagless Boot Изолирующий колпачок

Обтекаемый дизайн колпачков RJ45 обеспечивает исключительную защиту патч - кабелей

Совместим с любыми цветами Cat5e UTP витая пара

Завершите вид вашей кабельной сборки Snagless Boot изолирующим колпачком

Великолепный дизайн для кабельных применений

Сруктура сетки соответсвует фиксированной кристаллической головке. Кольцевой дизайн оконечника предотвращает резиновую утечку кабеля.

Доступны синий и прозрачный цвета

Выбирайте колпачок подходящий цвету вашего патч - кабеля, прозрачный колдпачок подходит к любому цвету.

RJ45 Модульный протектор

Защищает от пооломки, проделвает срок службы модульных конструкций и кабеля.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Matching Product (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

V***e

Finland

August 12, 2023
5.0
These - with the compatible plugs - are the best ones I have ever used. I just wish we could buy this stuff for the students.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***e

Italy

December 20, 2018
5.0
This makes it so your cable ends last longer. I like the clear ones as I can use them with any color cables.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели