![56G QSFP+ пассивный DAC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70783.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![56G QSFP+ пассивный DAC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70783.main.jpg)
![56G QSFP+ пассивный DAC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70783.B.jpg)
![56G QSFP+ пассивный DAC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70783.C.jpg)
![56G QSFP+ пассивный DAC Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240605182015abpbgy.jpg)
![56G QSFP+ пассивный DAC Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240605182015fj465p.jpg)
![56G QSFP+ пассивный DAC Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240605182015niaxpk.jpg)
![56G QSFP+ пассивный DAC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70783.G.jpg)
56G QSFP+ пассивный DAC
#70783
#70783
US$119.00
FS P/N: QSFP-56G-PC04FS P/N: QSFP-56G-PC04
Заказы
12
Отзывы 10
Вопрос 1
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
FS для Mellanox MC2207130-004 Совместимый, 56G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC)& (4м, пассивный, 56G QSFP+, 26AWG)
Описание
Артикул Mellanox
MC2207130-004
Название поставщика
FS
Тип разъемa
QSFP+ - QSFP+
Макс. скорость передачи данных
56Gbps
Миним. радиус изгиба
45mm
Провод AWG
26AWG
Длина кабеля
4m (13.12ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
40G InfiniBand 4x FDR, 56Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_842.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
10
0
0
0
0
L***e
France
December 19, 2023
The cable is well-made and feels durable. It is also very flexible, which makes it easy to route through tight spaces.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0A***s
United States
December 04, 2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***t
United States
December 03, 2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели