Патч-корд UTP Cat6 представляет собой неэкранированный многожильный медный кабель витую пару 24AWG с высокопроизводительным модульным разъёмом на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat6 Ethernet и представляет собой экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживающее скорость до 1000 Мбит/с и частоту 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
25ft (7.6m) неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, синий
Hot #70644
Hot #70644
US$8.40
FS P/N: C6UTPSGPVCFS P/N: C6UTPSGPVC
Заказы
49.7K
Отзыв 1
Вопросы 6
Длина:
842 на глобальном складе, 9 окт, 2024
300 шт. в пути, 24 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, 24AWG, 1000Base-T
Описание
Тип кабеля
Cat6 Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (Круглая)
Длина
25ft (7.6m) (Включая разъёмы)
Поддерживаемая скорость передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
550 МГц
Тип проводника
Многожильный чистая голая медь
Разъёмы
RJ45 (папа)
Калибр проводов (AWG)
24 (7/0.20 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.1 ± 0.4
PoE-совместимость
PoE/PoE+/PoE++
Схема разводки
T568B, прямая
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Система контроля качества
Система контроля качества
Гарантированная программа FS для кабелей Ethernet Learn more
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, что обеспечивает более надёжную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Защита от электромагнитных помех
Тройная защита патч-кабелей
Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и защитный колпачок изолирующий для увеличения срока службы кабеля.
Модульный разъём RJ45
Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.
ПВХ-оболочка
ПВХ-оболочка обладает хорошими огнезащитными свойствами.
Защитный колпачок изолирующий
Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.
Широко используется в оборудовании с портами RJ45
Архитектура Spine-Leaf для увеличения масштаба сети
Медные кабельные решения для ЦОД
Патч-кабели проходят тест патч-кордов Fluke и предоставляется указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Length (2)Application (1)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
M***e
United States
July 19, 2022
The cables are working great, thank you!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели