FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.

6ft (1.8m) неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, синий

Hot #70611
Hot #70611

Чистая медь PoE++ 550Mhz

US$3.80
FS P/N: C6UTPSGPVC
FS P/N: C6UTPSGPVC
Заказы 95.3K
Отзывы 4
Вопросы 6
999 на глобальном складе, 9 окт, 2024
1200 шт. в пути, 24 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, 24AWG, 1000Base-T

Патч-корд UTP Cat6 представляет собой неэкранированный многожильный медный кабель витую пару 24AWG с высокопроизводительным модульным разъёмом на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat6 Ethernet и представляет собой экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживающее скорость до 1000 Мбит/с и частоту 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля.

Описание
Тип кабеля
Cat6 Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (Круглая)
Длина
6ft (1.8m) (Включая разъёмы)
Поддерживаемая скорость передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
550 МГц
Тип проводника
Многожильный чистая голая медь
Разъёмы
RJ45 (папа)
Калибр проводов (AWG)
24 (7/0.20 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.1 ± 0.4
PoE-совместимость
PoE/PoE+/PoE++
Схема разводки
T568B, прямая
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования, чтобы получить надёжные и высокопроизводительные патч-корды Ethernet.

Система контроля качества

Гарантированная программа FS для кабелей Ethernet Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача данных на частоте 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, может обеспечивать более надёжную передачу данных.
Позолоченные коннекторы
Стабильная передача данных
Проводники из чистой меди
Меньшие потери сигнала
Многожильные 4 витые пары
Защита от электромагнитных помех
Тройная защита патч-кабелей

Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и защитный колпачок изолирующий для увеличения срока службы кабеля.

Модульный разъём RJ45

Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.

ПВХ-оболочка

ПВХ-оболочка обладает хорошими огнезащитными свойствами.

Защитный колпачок изолирующий

Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.

Широко используется в оборудовании с портами RJ45
Патч-кабели проходят тест патч-кордов Fluke и предоставляется указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Length (2)Application (1)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
0
0
0
0

L***t

United States

January 31, 2023
5.0
I am very pleased with the cables, price, and delivery and will likely continue to purchase them from FS. I believe I will be placing another small order in the next few days for a few more random pieces that we are short on.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0

B***r

United States

July 01, 2022
5.0
Thanks for the info! We love the cables! The connectors are very robust and the cables are very nice quality. We would love to see more length options for the black cables we ordered. Let me know if that is something coming in the future.
As far as colors go, we are sticking to black for cables on users desks and blue in our network closets.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

G***s

United States

March 10, 2021
5.0
Quality cable. Excellent packaging with super fast shipping
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели