Патч-корд UTP Cat6 представляет собой неэкранированный многожильный медный кабель витую пару 24AWG с высокопроизводительным модульным разъёмом на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat6 Ethernet и представляет собой экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживающее скорость до 1000 Мбит/с и частоту 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
4ft (1.2m) неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, красный
Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, 24AWG, 1000Base-T
Система контроля качества
Система контроля качества
Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.
Модульный разъём RJ45
Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.
ПВХ-оболочка
ПВХ-оболочка обладает хорошими огнезащитными свойствами.
Защитный колпачок изолирующий
Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.
Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
A***r
United States
This made troubleshooting and identifying the cable from our server at the bottom of the rack to our top of rack switch extremely easy. Just look match the serial number on both ends, that simply.
I***s
Australia
M***y
United States