FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.

3ft (0.9m) неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, красный

#70597
#70597

Чистая медь PoE++ 550Mhz

US$3.20
FS P/N: C6UTPSGPVC
FS P/N: C6UTPSGPVC
Заказы 38K
Отзывы 19
Вопросы 7
144 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, 24AWG, 1000Base-T

Патч-корд UTP Cat6 представляет собой неэкранированный многожильный медный кабель витую пару 24AWG с высокопроизводительным модульным разъёмом на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat6 Ethernet и представляет собой экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживающее скорость до 1000 Мбит/с и частоту 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля.

Описание
Тип кабеля
Cat6 Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (Круглая)
Длина
3ft (0.9m) (Включая разъёмы)
Поддерживаемая скорость передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
550 МГц
Тип проводника
Многожильный чистая голая медь
Разъёмы
RJ45 (папа)
Калибр проводов (AWG)
24 (7/0.20 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.1 ± 0.4
PoE-совместимость
PoE/PoE+/PoE++
Схема разводки
T568B, прямая
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования, чтобы получить надёжные и высокопроизводительные патч-корды Ethernet.

Система контроля качества

Гарантированная программа FS для кабелей Ethernet Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, что обеспечивает более надёжную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Защита от электромагнитных помех
Тройная защита патч-кордов

Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.

Модульный разъём RJ45

Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.

ПВХ-оболочка

ПВХ-оболочка обладает хорошими огнезащитными свойствами.

Защитный колпачок изолирующий

Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.

Широко используется в оборудовании с портами RJ45
Fluke Networks — тестирование кабелей

Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Application (2)Length (2)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.9
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    18
    1
    0
    0
    0

    H***n

    United States

    August 28, 2024
    4.0
    I did! It’s already installed. Thank you for the great products and quick shipping.Thank you.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    A***r

    United States

    August 02, 2023
    5.0
    Excellent Ethernet cables that are made with real copper and NOT copper clad aluminum (CCA). What we love about these cables is they all come pre-labled with a random serial number on BOTH ends.

    This made troubleshooting and identifying the cable from our server at the bottom of the rack to our top of rack switch extremely easy. Just look match the serial number on both ends, that simply.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0

    C***e

    United States

    May 01, 2023
    5.0
    The cables are working perfectly and look forward to our next order with FS.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели